PMP22806

PMP22806

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen Strom-über-Ethernet-(PoE)-Hochleistungsbaustein-(PD-)Flyback-Wandler mit einem Ausgang von 12 V und 2,1 A. Der TPS23731-PD- und PWM-Controller stellt alle notwendigen Funktionen zur Implementierung der PoE-PD-Steuerung und der PWM-Steuerung für den Flyback-Wandler bereit. TPS23731 verwendet eine primärseitige Regelung (PSR), wodurch Optokoppler-Rückmeldungen überflüssig werden.

Merkmale
  • Kombinierter PD- und PWM-Controller
  • Primärseitige Regelung (kein Optokoppler)
  • Optionaler 48-V-Adaptereingang
  • Frequenz-Dithering für verbesserte EMI
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22806.1
Vin (Min) (V) 42.5
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.1
Ausgangsleistung (W) 25.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT263.PDF (1539 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA45.PDF (469 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA44.PDF (402 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA47.ZIP (2532 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG47.ZIP (1046 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA46.PDF (1799 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA43.PDF (409 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgte Geräte

TPS23731 — IEEE 802.3bt Typ 3 Klasse 1–4 PoE PD mit no-opto-Flyback-DC-DC-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Class 4 PoE PD Iso. Flyback Conv. (12 V, 2.1 A) W/ Primary Side Reg. Ref. Design PDF | HTML 15.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos