PMP22819

Referenzdesign für SEPIC-Wandler mit Doppelausgang, 450 W

PMP22819

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen 450 W-SEPIC-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich für Automobilanwendungen. Der Schaltkreis akzeptiert eine Eingangsspannung von 6 V bis 35 V und erhöht auf eine nominale 12-V-Ausgangsschiene, die 37,5 A Strom bereitstellen kann. Das Design verwendet zwei synchrone Aufwärtsregler, die mit einer Schaltfrequenz von 450 kHz pro Phase arbeiten. Jeder Controller verfügt über eine interne Stromquelle, damit die High-Side-MOSFETs bei 100 % Tastverhältnis eingeschaltet bleiben. Dies ermöglicht einen Bypass-Betrieb, wenn die Eingangsspannung größer als die geregelte Ausgangsspannung ist.

Merkmale
  • Hervorragende Phasenstromteilung für symmetrische thermische Leistung
  • Schneller Start
  • BLA BLA-Referenzdesign
  • High-Side-MOSFETs mit 100 % Tastverhältnis-Fähigkeit
  • Alle Komponenten befinden sich auf der obersten Schicht
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22819.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 35
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 37.5
Ausgangsleistung (W) 450
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT299.PDF (1244 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAU8.PDF (270 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAU7.PDF (196 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAV0.ZIP (738 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGA0.ZIP (334 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAU9.PDF (1047 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAU6.PDF (312 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbleiter

LM5122Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 450-W Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 06.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos