PMP22822

PMP22822

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine 2,2-W-Flybuck-Lösung mit mehreren Ausgängen für isolierte Gate-Treiber-Vorspannungsversorgungen. Die Stromversorgung ist für die Aufnahme von Eingangsspannungen von 24-V-Systemen ausgelegt. Dieses Design verwendet den synchronen Abwärtswandler LM36520 zur Erzeugung von vier isolierten Ausgängen. Die primärseitige Regelung sorgt dafür, dass jeder der vier 17-V-Ausgänge innerhalb von +/–10 % bleibt.

Merkmale
  • Vier isolierte 17-V-Ausgänge
  • Erreicht eine Genauigkeit von +/10 % der Ausgangsspannung an nicht geregelten Ausgängen
  • Die primärseitige Regelung macht einen Optokoppler überflüssig
  • Transformator gemäß IEC 61800-5-1
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22822.1 PMP22822.2 PMP22822.3 PMP22822.4
Vin (Min) (V) 21.6 21.6 21.6 21.6
Vin (Max) (V) 21.4 26.4 26.4 26.4
Vout (Nom) (V) 17 17 17 17
Iout (Max) (A) .1 .01 .01 .01
Ausgangsleistung (W) 1.7 .17 .17 .17
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT312.PDF (1278 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBC9.PDF (218 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBC8.PDF (155 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBD1.ZIP (614 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGD5.ZIP (541 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBD0.PDF (547 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBC7.PDF (214 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR36520 — Synchroner Abwärtswandler SIMPLE SWITCHER®, 4,2 bis 65 V, 2 A, mit 26 uA Ruhestrom
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
* Prüfbericht 2.2-W Multi-Output Flybuck Reference Design PDF | HTML 08.02.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos