PMP22829

PMP22829

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen synchronen Abwärtswandlerschaltkreis unter Verwendung des integrierten Schaltkreises (IC) des LM63625-Q1-Controllers. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 9,8 VIN bis 16 VIN und stellt eine geregelte Ausgangsspannung von 9,3 VOUT bereit, die bis zu 2,1 A Strom liefern kann. Das Design basiert auf einer vierlagigen FR-4-Platine mit je einer Unze Kupfer für jede der vier Schichten. Die Platine misst 29,2 mm × 12,5 mm. Informationen zu Sicherheitsaspekten finden Sie unter LM636xx-Q1 FIT-Rate für funktionale Sicherheit, FMD und Pin-FMA.

Merkmale
  • Kompakte Lösungsgröße mit einseitiger Komponentenbaugruppe
  • Regler enthält Integrierte FETs
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Für Automobilanwendungen optimiert
  • Der Regler verfügt über Spread-Spectrum-Schalten (Dithering) für eine verbesserte EMI-Leistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22829.1
Vin (Min) (V) 9.8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 9.3
Iout (Max) (A) 1.8
Ausgangsleistung (W) 16.74
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Integrated Switch
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT237.PDF (2051 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMB75.PDF (169 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB74.PDF (142 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB77.ZIP (535 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGC5.ZIP (414 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB76.PDF (423 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB73.PDF (226 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM63625-Q1 — Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 2,5 A, mit Spread-Spectrum

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Synchronous Buck Converter Reference Design for Infotainment Applications PDF | HTML 12.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos