PMP22835

PMP22835

Designdateien

Überblick

Dieser isolierte LLC-Transformator-Treiberwandler mit offenem Regelkreis bietet zwei +20-V- und -4-V-Ausgänge mit bis zu 6nbsp;W für Traktionswechselrichteranwendungen. Die LLC-Topologie ermöglicht dem Transformator eine signifikante Leckinduktivität, aber eine viel kleinere Primär-zu-sekundär-Kapazität, wodurch die Gleichtaktstrominjektion durch den Vorspannungstransformator erheblich reduziert wird. Dieses Referenzdesign bietet einen hohen Integrationsgrad und hohe Effizienz in einem kompakten Formfaktor. 

Merkmale
  • Die Open-Loop-Architektur eliminiert sekundäre Rückkopplungen und sorgt so für eine kompakte Größe
  • Die LLC-Topologie nutzt die Streuinduktivität des Transformators und ermöglicht kleine sekundärseitige Resonanzkondensatoren
  • Die sekundärseitige Resonanz ist weniger empfindlich gegenüber Toleranzen bei externen Komponenten
  • Hoher Wirkungsgrad (85nbsp;% bei 50nbsp;% Last)
  • Ausgezeichnete Regelung der gesamten Ausgangsspannung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22835.1 PMP22835.2
Vin (Min) (V) 24 24
Vin (Max) (V) 24 24
Vout (Nom) (V) 20 -4
Iout (Max) (A) .3 .3
Ausgangsleistung (W) 6 1.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT226.PDF (3991 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM854.PDF (130 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM853.PDF (166 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM856.ZIP (690 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG05.ZIP (493 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM855.PDF (451 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM852.PDF (172 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25800-Q1 — Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Isolated IGBT and SiC Driver Bias Supply Ref. Design for Traction-Inverter Apps PDF | HTML 01.04.2021
Whitepaper Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15.05.2026
Weitere Dokumente Isolated gate-driver bias-supply design considerations PPT 02.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos