PMP22893

PMP22893

Designdateien

Überblick

This reference design is a super boost able to take a standard 12V input and output 200V at 120mA. The power supply does this using a single boost stage and uses a coupled inductor to double the output voltage. The design is compact and reduces both size and cost by being a single stage design. It allows the use of LM51551 and does not violate the maximum duty cycle specifications. The efficiency is high overall for the super boost converter provides an optional disconnect FET that can effectively disconnect the input from the output to eliminate standby power in battery operated applications.

Merkmale
  • Low-cost design
  • Small form factor
  • Low standby power
  • High-efficiency design
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22893.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 200
Iout (Max) (A) .12
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT259.PDF (1502 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMFD5.PDF (179 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMFD3.PDF (167 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMFD2.ZIP (647 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC979.ZIP (1725 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMFD4.PDF (574 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SBOMCV9.PDF (229 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51551 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, Hiccup

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 25W, 12V VIN to 200V VOUT, Super Boost Reference Design PDF | HTML 05.11.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos