PMP22899

PMP22899

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen TL2842B als High-Side-Abwärtsmodul, um einen 120-VAC-Eingang in einen 24-VDC-Ausgang umzuwandeln, der mit 1 A belastet werden kann. Bei Volllast erreicht er eine geringe Spitze-zu-Spitze-Ausgangswelligkeit und einen Wirkungsgrad von über 88 % bei Volllast. Dieses Referenzdesign wurde mit einer 2-lagigen Leiterplatte und einseitiger Bestückung erstellt.

Merkmale
  • Weniger als 50-mV-Spitze-zu-Spitze-Ausgangswelligkeit
  • Über 88 % Wirkungsgrad bei Volllast
  • Kompakte Leiterplatte mit 2,75 x 2,5 Zoll und einer maximalen Bausteinhöhe von 0,84 Zoll
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22899.1
Vin (Min) (V) 108
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT238.PDF (783 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM905.PDF (148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM904.PDF (361 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM907.ZIP (668 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG17.ZIP (827 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM906.PDF (665 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM903.PDF (173 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TL2842B — Hochleistungs-PWM, 30 V, 0,2 A, 500 KHz-Strommodus, 16 V/10 V UVLO, 100 % Tastverh., –40 C bis 85 C

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 24-W, 120-VAC to 24-VDC High-Voltage Buck Reference Design PDF | HTML 20.07.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos