PMP22992

PMP22992

Designdateien

Überblick

Dieses isolierte Netzteil bietet zwei +15-V-Ausgänge mit jeweils 120nbsp;mA. Diese Stromversorgung ist für eine MOSFET-basierte Leistungsstufe ausgelegt, die Anregung für einen separat angeregten Synchronmotor (SSM) erzeugt. Dieses Design verwendet eine Kombination aus dem Abwärts-Vorregler LMR50410–Q1 und dem Transformatortreiber SN6505-Q1 mit offenem Regelkreis und Spread-Spectrum-Modulation. Der große Eingangsspannungsbereich und die Flexibilität machen dies zu einem vielseitigen Design für ein breites Spektrum von Anwendungen, bei denen eine isolierte Stromversorgung erforderlich ist. Dieses interne Referenzdesign ist eine Alternative zum PMP22760, das eine ein-Chip-Lösung auf der Basis von LM5180-Q1 verwendet.

Merkmale
  • Kostensensibel
  • Kompakte Abmessungen
  • Niedrige Primär-zu-Sekundär-Kapazität
  • Skalierbar für eine breite Palette von Anwendungen
  • Katalogteile, einschließlich des Transformators
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22992.1 PMP22992.2 PMP22992.3
Vin (Min) (V) 6 6 6
Vin (Max) (V) 36 36 36
Vout (Nom) (V) 15 15 5
Iout (Max) (A) .12 .12 .8
Ausgangsleistung (W) 1.8 1.8 4
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Forward- Push Pull Forward- Push Pull Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT240.PDF (1167 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM938.ZIP (88 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM937.PDF (144 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM940.ZIP (94 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG24.ZIP (91 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM939.ZIP (123 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM936.PDF (152 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR50410-Q1 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler für die Automobilindustrie, 4 V bis 36 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505A-Q1 — Wandlertreiber für die Automobilindustrie, rauscharm, 1 A, 160 kHz, mit Sanftanlauf für isolierte St
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
* Prüfbericht Dual 15-V, 120-mA Iso. Bias Power Supply Ref. Des. Using Buck & Push-Pull Conv. PDF | HTML 11.10.2021
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP22760 — Referenzdesign für eine Bias-Stromversorgung mit zwei Ausgängen für Wechselrichter- und Motorantrieb

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos