PMP23117

Referenzdesign für vier Phasen, 3,3 V, 24 A, für Anwendungen im Automobilbereich

PMP23117

Designdateien

Überblick

Dieses vierphasige Referenzdesign liefert 3,3 VOUT bei 24 A von einer 3,8-V- bis 16-V-Kfz-Stromquelle. Das Design verwendet zwei LMQ644A2-Q1 Zweikanal-Synchron-Abwärtsregler, die mit einer nominalen Schaltfrequenz von 500 kHz arbeiten. Die erzwungene Pulsweitenmodulation (FPWM) oder die Pulsfrequenzmodulation (PFM) für den Betrieb mit geringer Last ist per Jumper wählbar. Es werden Testpunkte für Frequenzsynchronisation, Power Good und Frequenzgangeinspeisung bereitgestellt.

Merkmale
  • Zweiphasige integrierte Schaltregler für kleine Baugrößen
  • Wählbarer FPWM- oder PFM-Betrieb bei geringer Last
  • Minimaler Eingangsbereich von 3,8 V für Kaltstartspannung
  • 500-kHz-Schaltfrequenz für bestes Verhältnis zwischen Größe und Effizienz
  • Spread-Spectrum-Option reduziert EMI-Spitzenwerte
  • Geprüft nach EN 55025 Klasse 5 für leitungsgeführte Störaussendungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23117.1
Vin (Min) (V) 3.8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 24
Ausgangsleistung (W) 79.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous^Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT322.PDF (1100 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBS0.PDF (332 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBR9.PDF (416 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBS2.ZIP (1648 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGG6.ZIP (691 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBS1.PDF (1574 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBR8.PDF (384 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMQ644A0-Q1Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 10 A, niedriger Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMQ644A2-Q1Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 12 A, niedriger Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMQ64480-Q1Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 8 A, niedriger Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 3.3-V, 24-A, 4-Phase Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 24.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos