PMP23123

PMP23123

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen aktiven Clamp-Forward-Wandler für einen 18-V- bis 36-V-DC-Eingang zu einem isolierten Ausgang, der von 19 V, 4 A bis 40 V und 2,5 A einstellbar ist. Der UCC2897A-PWM-Controller bietet die Steuerung für den aktiven Clamp-Forward-Wandler.

Merkmale
  • Nominaler 24-V-DC-Eingang für industrielle Anwendungen
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 19 V bis 40 V
  • 88 % Wirkungsgrad bei 19 V und 4 A.
  • 91% Wirkungsgrad bei 40 V und 2,5 A.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23123.1 PMP23123.2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 40 19
Iout (Max) (A) 2.5 4
Ausgangsleistung (W) 100 76
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Forward- Active Clamp Forward- Active Clamp
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT287.PDF (3829 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAS8.PDF (300 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAS7.PDF (399 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAT0.ZIP (1681 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG96.ZIP (1598 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAS9.PDF (1194 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAS6.PDF (390 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2897A — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 110 V, mit FET mit P-Kanal-Klemme und Überspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA2170 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27519 — 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and CMOS input

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19532Q5B — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz
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
* Prüfbericht Isolated Active Clamp Forward Converter (19-V, 4-A to 40-V, 2.5-A ) Ref. Des. PDF | HTML 18.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos