PMP23124

PMP23124

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen einzelnen UCC25800-Q1 zur Ansteuerung von zwei LLC-Transformatoren. Jeder isolierte Ausgang wird in einen TPS7A39-Zweikanal-LDO mit positiv- und Negativausgang eingespeist. PMP23124 kann verwendet werden, um zwei Breitband-Gap-FETs, die eine positive und negative Spannung zum Ansteuern erfordern unter Vorspannung zu setzen. Jeder Ausgang kann auf 2,8 W geladen werden.

Merkmale
  • LLC-Transformatoren erzeugen zwei isolierte 3-kV-Ausgänge
  • Rauscharme Ausgänge zur Bereitstellung sauberer Bias-Spannungen für den Treiber
  • Einseitige Montage mit allen Routing-Funktionen auf einer Ebene und Skalierbarkeit auf andere Systeme
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23124.1 PMP23124.2 PMP23124.3
Vin (Min) (V) 15 20 20
Vin (Max) (V) 15 30 30
Vout (Nom) (V) 20 15 -5
Iout (Max) (A) .15 .15 .15
Ausgangsleistung (W) 3 2.25 .75
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Half Bridge- LLC Linear Regulator Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT250A.PDF (1105 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA35.PDF (193 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA34.PDF (385 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA37.ZIP (2112 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG45.ZIP (458 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA36.PDF (545 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA33.PDF (221 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25800-Q1 — Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A39 — Rauscharmer zweikanaliger positiver und negativer Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, 33 V und h
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
* Prüfbericht Half-Bridge LLC Dual-Output Bias-Supply Pair Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 10.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos