PMP23146

PMP23146

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen GaN-basierten 45-W-Active-Clamp-Flyback (ACF), der eine maximale Leistungsdichte anstrebt. Diese Stromversorgung ist zur Bereitstellung von Hilfsstrom in Server- und Telekommunikationsstromversorgungen (PSUs) ausgelegt. Der ACF-Controller UCC28782 und die GaN-Halbbrücke LMG2610 werden zur Ansteuerung eines planaren Transformators mit Synchrongleichrichtung unter Verwendung des UCC24612 verwendet. Diese Hilfsversorgung ist für den Betrieb mit der PFC-Busspannung als Eingang ausgelegt und erzeugt einen isolierten 12-V-Ausgang, der 3,7 A liefern kann, und einen nicht isolierten 18-V-Ausgang, der bis zu 400 mA liefern kann. Der isolierte 12-V-Hauptausgang ist durch den TPS74800 ORing-Controller geschützt. Mehrere PMP23146-Einheiten können parallel betrieben werden, um eine höhere Leistung zu erzielen, und die Lastverteilung wird durch eine Droop-Kompensation sichergestellt. Dank der ACF-Topologie und GaN kann dieses Design bei 400 kHz betrieben werden und passt in die kleinen Abmessungen von 30 mm x 35 mm x 12 mm, bei einer Leistungsdichte von etwa 60 W/in3.

Merkmale
  • Hochfrequenz-GaN-ACF-Design mit planarem Transformator, 400 kHz
  • Kompakte Abmessungen von 30 mm x 35 mm x 12 mm) und hohe Leistungsdichte von 60 W/in3
  • Parallel schaltbar für höhere Leistung
  • Geringer Stromverbrauch von <100 mW
  • Zusätzlicher nicht isolierter 18-V-Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23146.1
Vin (Min) (V) 200
Vin (Max) (V) 410
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3.7
Ausgangsleistung (W) 44.4
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT320A.PDF (1982 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBC4.ZIP (217 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBC3.ZIP (411 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBC6.ZIP (2494 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGD4.ZIP (2123 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBC5.ZIP (962 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBC2.ZIP (305 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28782 — Flyback-Controller mit hoher Dichte für Active-Clamp (ACF)- und Nullspannungsschalttopologien (ZVS)

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2610 — GaN-Halbbrücke für ACF, 650 V, 170/248 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA170 — Energieeffizienter Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM7480-Q1 — Idealer Diodencontroller, 3 bis 65 V, für die Automobilindustrie, der Back-to-Back-NFETs antreibt

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A19 — Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, 450 mA, 40 V, niedriger Ruhestrom, mit Power Good &

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17575Q3 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz
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
* Prüfbericht 45-W High-Power-Density Active Clamp Flyback W/ GaN Ref. Des. - Server Aux Power (Rev. A) PDF | HTML 30.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos