PMP23193

Referenzdesign für synchrone Abwärtswandler mit 50 bis 150 VIN, 28 V und 5 A für 100-kRad-Raumfahrta

PMP23193

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen synchronen 5-A-Abwärtswandler mit einer Ausgangsspannung von 28 V für Raumfahrtanwendungen, der mit einem Eingangsbereich von 50 V bis 150 V arbeitet. Der PWM-Controller TPS7H5001-SP steuert die Leistungsstufe. Der INA901-SP misst den Induktorstrom und liefert eine Stromrückmeldung an den Controller, die sowohl einem durchschnittlichen Strom-Modus als auch einen Kurzschlussschutz am Ausgang ermöglicht. Wenn diese Funktionen nicht benötigt werden, kann der INA901-SP entfernt werden und der TPS7H5001-SP kann mit Spannungsmodussteuerung betrieben werden. Die einstellbare Totzeit des TPS7H5001-SP ermöglicht die Optimierung des Timings der Schalt-MOSFETs und führt zu einem Wirkungsgrad von über 94 % bei 100-V-Eingang und über 96 % bei 50-V-Eingang. Eine Selbstvorspannungsschaltung ist enthalten, damit die Steuerschaltungen direkt vom Ausgang versorgt werden können. Wenn eine externe 12-V-Vorspannung vorhanden ist, kann die Selbstvorspannungsschaltung entfernt werden. Dies führt zu einer höheren Effizienz.

Merkmale
  • Strahlung von TID 100-krad(Si), SEL/SEB/SEGR störunempfindlich bis zu 75 MeV.cm2/mg
  • Weltraumtauglicher MOSFET
  • >94 % Wirkungsgrad bei 100 VIN
  • Überstromschutz
  • Synchronisierbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23193.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 150
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 140
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT333.PDF (1015 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBI2.PDF (234 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBI1.PDF (160 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBI4.ZIP (1580 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGE5.ZIP (851 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBI3.PDF (923 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBI0.PDF (291 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM117HVQML-SPStrahlungsfester QMLV-Linearregler, 4,2 V bis 60 V Eingang, 500 mA einstellbarer Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

TPS7H5001-SPStrahlungsfester QMLV- und QMLP-2-MHz-PWM-Controller mit zwei Ausgängen und synchroner Gleichrich

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA901-SPStrahlungsgehärteter Strommessverstärker, –15 V bis 65 V, mit geteilter Stufe und optionalem Inli

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 50- to 150-VIN, 28-V 5-A Sync. Buck Converter RefDes for 100-kRad Space Apps PDF | HTML 02.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.