PMP23194

PMP23194

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign liefert Strom für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) im Automobilbereich zur Versorgung von Kameras (8 V), Controller Area Network (CAN)-Kommunikation (5 V) und Hauptprozessor (3,3 V). Der Betrieb erfolgt über den gesamten Fahrzeugbereich, einschließlich Batteriespannungsspitzen bis zu 34 V und Spannungseinbrüchen bis zu 6 V aufgrund von Kaltstartvorgängen. Das Design ist rauscharm, um die strengen Emissionsanforderungen von CISPR 25 Klasse 5 zu erfüllen, und enthält einen Eingangsfilter. Die Platine ist für einfache Prüfbarkeit ausgelegt und bietet Jumper zur Deaktivierung jedes Ausgangs sowie eine dynamische Last für den hohen Strom des 3,3-V-Ausgangs. Der Prüfbericht enthält Betriebsdaten zu jedem Ausgang und leitungsgebundene Emissionsmessungen für die gesamte Konstruktion gemäß CISPR 25 Klasse 5.

Merkmale
  • ADAS-Stromversorgung für Kraftfahrzeuge mit drei Ausgängen und einem Controller
  • Betrieb über den gesamten Bereich der Autobatterie, einschließlich Kaltstart und Überspannungen
  • Versorgt den Hauptprozessor, die CAN-Kommunikation und die Kameras mit Strom
  • Konzipiert für niedrige Emissionen und mit Eingangsfilter, der die strengen Anforderungen von CISPR 25 Klasse 5 erfüllt
  • Geprüft auf Leistung und Emissionen gemäß CISPR 25
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23194.1 PMP23194.2 PMP23194.3
Vin (Min) (V) 6 6 6
Vin (Max) (V) 34 34 34
Vout (Nom) (V) 8 5 3.3
Iout (Max) (A) .6 .12 6.7
Ausgangsleistung (W) 4.8 .6 22.11
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Sepic- CCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT279.PDF (2585 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMB25.PDF (635 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB24.PDF (386 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB27.ZIP (1857 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGB5.ZIP (4332 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB26.PDF (2606 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB23.PDF (494 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

LM5127-Q1 — 42-V-Dreifach-Abwärts- und Aufwärtsregler mit großem Vin für Anwendungen in der Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 3-Output Ref.Des. f/ Automotive ADAS Including Power f/ Main Processor & Cameras PDF | HTML 31.10.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos