PMP23199

PMP23199

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erzeugt einen isolierten 2-W-Ausgang (3,3 V) von der AC-Leitung mit 120 VAC. UCC28911 enthält einen 700-V-Leistungs-MOSFET und PSR-Controller. Sehr niedriges Design mit nur 0,25 Zoll.

Merkmale
  • Kompaktes Design von 1,4 Zoll × 1,9 Zoll und 0,25 Zoll Höhe
  • Einseitige Montage
  • Geringe Ausgangswelligkeit von 50 mV
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23199.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 160
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .35
Ausgangsleistung (W) 1.155
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Integrated Switch^Flyback- Transition Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT264.PDF (1003 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA70.PDF (162 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA69.PDF (122 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA72.ZIP (1949 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG52.ZIP (324 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA71.PDF (422 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA68.PDF (195 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28911 — 700-V-Flyback-Schalter mit Konstantspannungs, Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 2-W, 120-VAC to 3.3-VDC High-Voltage Flyback Reference Design PDF | HTML 18.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos