PMP23209

Hochintegriertes Referenzdesign mit 12 V, 100 mA, zwei Ausgänge und isolierte Vorspannungsversorgung

PMP23209

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erzeugt zwei isolierte +12-V-Schienen bei jeweils 100 mA aus einer 12-VDC-Eingangsspannung. Das Design ist für eine kleine Stellfläche optimiert, indem eine primär resonante LLC-Topologie mit einem einzelnem Treiber und einem Transformator mit funktionaler Isolierung verwendet wird.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen mit vereinfachtem LLC-Design
  • Hoher Wirkungsgrad von 85 % bei Volllast
  • Dualer Ausgang für High-Side- und Low-Side-Treiber
  • Verwendet kleine und kostengünstige Transformatoren
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23209.1 PMP23209.2
Vin (Min) (V) 11 11
Vin (Max) (V) 12 12
Vout (Nom) (V) 12 12
Iout (Max) (A) .1 .1
Ausgangsleistung (W) 1.2 1.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT298.PDF (893 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAM8.PDF (156 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAM7A.PDF (169 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAN0.ZIP (2080 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG84.ZIP (349 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAM9.PDF (342 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAM6A.PDF (244 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25800-Q1Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Highly-Integrated, 12-V, 100-mA, Dual-Output, Isolated Bias Supply Ref. Design PDF | HTML 15.07.2022
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos