PMP23216

PMP23216

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erzeugt zwei isolierte +12-V-Schienen bei jeweils 100 mA aus einer 12-VDC-Eingangsspannung. Das Design ist für eine kleine Stellfläche ausgelegt, indem eine primär resonante LLC-Topologie mit einem einzelnem Treiber und einem Transformator mit verstärkter Isolierung verwendet wird. Dieses Design kann für eine Anwendung verwendet werden, bei der eine Vorspannung über eine Hochspannungs-Isolationsbarriere benötigt wird.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen mit vereinfachtem LLC-Design
  • Hoher Wirkungsgrad von 85 % bei Volllast
  • Dualer Ausgang für High-Side- und Low-Side-Treiber
  • Verwendet kleine und kostengünstige Transformatoren
  • Verstärkte Isolierung für Vorspannungsversorgungen, die Hochspannungs-Isolationsbarrieren durchqueren
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23216.1 PMP23216.2
Vin (Min) (V) 11 11
Vin (Max) (V) 12 12
Vout (Nom) (V) 12 12
Iout (Max) (A) .1 .1
Ausgangsleistung (W) 1.2 1.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT297.PDF (834 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAN3.PDF (156 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAN2A.PDF (169 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAN5.ZIP (2023 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG85.ZIP (350 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAN4.PDF (346 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAN1A.PDF (191 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25800-Q1 — Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Highly-Int., Dual-Output Iso. Bias Supply Ref. Des W/ Reinforced Insulation PDF | HTML 15.07.2022
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos