PMP23224

Referenzdesign für ein 220-W-Active-Clamp-Flyback-Batterieladegerät

PMP23224

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein 220-W-Aktiv-Clamp-Flyback-Batterieladegerät mit Leistungsfaktorkorrektur (PFC)-Frontend. Dieses Design nimmt einen universellen Wechselstromeingang von 90 V bis 264 V und lädt eine Batterie mit einem VOUT-Bereich von 6 V bis 22 V.

Merkmale
  • Universaleingang
  • Leistungsfaktorkorrektur-Frontend (PFC)
  • Hohe Effizienz und geringe Verlustleistung
  • Klasse B für leitungsgeführte EMV-Störungen bestanden
  • Getrennte CC- und CV-Schleifen zur Einstellung des Ladestroms und der Batteriespannung
  • Nur passive Kühlung, kein Lüfter erforderlich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23224.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 22
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 220
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT327.PDF (1895 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBK7.PDF (358 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBK6.PDF (169 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBK9.ZIP (1891 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGF0.ZIP (2042 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBK8.PDF (1365 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBK5.PDF (501 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC280566-poliger CRM-/DCM-PFC-Controller mit hoher Leistung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28782Flyback-Controller mit hoher Dichte für Active-Clamp (ACF)- und Nullspannungsschalttopologien (ZVS)

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV7011Energieeffizienter, kleiner Komparator mit Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TL103WAZweifach-Operationsverstärker, 32 V, 900 kHz, 3 mV Offsetspannung und Abschaltfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC535010A/10A single-channel basic/reinforced isolated gate driver with miller clamp or split output

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Universal Input, 220-W PFC, Active-Clamp, Flyback Battery Charger Ref. Design PDF | HTML 31.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos