PMP23240

PMP23240

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen einzelnen UCC25800-Q1 zur Ansteuerung von zwei LLC-Transformatoren mit 600 kHz Schaltfrequenz. Der in diesem Design verwendete Transformator 750319177 ist ein handelsübliches Katalogprodukt mit einer typischen niedrigen Wicklungskapazität von 0,68 pF, was vorteilhaft für die Minimierung des Gleichtaktstroms in Gate-Treiber-Vorspannungsanwendungen mit hohen Anstiegsraten ist. Dieses Design erzeugt zwei isolierte 18-V-Schienen. Jeder Ausgang kann auf 1,5 W geladen werden.

Merkmale
  • 78,8 % Spitzenwirkungsgrad
  • Katalog-Standardtransformator mit 0,68 pF Wicklungskapazität
  • Einseitige Montage
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23240.1 PMP23240.2
Vin (Min) (V) 11.4 11.4
Vin (Max) (V) 12.6 12.6
Vout (Nom) (V) 18 18
Iout (Max) (A) .085 .085
Ausgangsleistung (W) 1.53 1.53
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT302.PDF (956 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAS3.PDF (170 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAS2.PDF (153 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAS5.ZIP (688 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG95.ZIP (375 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAS4.PDF (411 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAS1.PDF (204 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25800-Q1 — Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung
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
* Prüfbericht 3-W, Dual 18-V Output Bias Supply Reference Design PDF | HTML 24.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos