PMP23241

Referenzdesign für invertierenden synchronen Abwärts/Aufwärtswandler mit einstellbarer Ausgangsspann

PMP23241

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den synchronen Abwärtsregler LM61495-Q1. Dieser Baustein verfügt über interne Feldeffekttransistoren (FET) oben und unten, die als synchroner invertierender Abwärts-/Aufwärtswandler konfiguriert sind, um einen einstellbaren Ausgang zwischen -7,5 V und -12 V bereitzustellen, der maximal 4 A Strom an die Last von einem Eingang von 9 V bis 18 V liefern kann. Die Ausgangsspannung wird eingestellt, indem ein analoges Spannungssignal an den Vcntl_1 (TP4) Testpunkt mit Bezug zu GND bereitgestellt wird. Steuerspannungen zwischen 0 V und 5 V entsprechen Ausgangsspannungen zwischen -12 V und -7,5 V.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad 95 % bei 12 VOUT und einer Last von 2,2 A
  • Schaltfrequenz von 400kHz
  • Regler enthält Integrierte FETs
  • 4-lagige Platine (1oz Kupferplatten, jede Schicht)
  • Geringe Designgröße: 17,0 mm x 30,5 mm (Platinengröße: 76,2 mm x 68,6 mm)
  • Dithering-Funktion verbessert die EMI-Leistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23241.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) -12
Iout (Max) (A) -5
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT399.PDF (1987 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMD29.PDF (204 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD28.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD31.ZIP (708 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGQ0.ZIP (564 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD30.PDF (748 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMD27.PDF (265 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM61495-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 10 A, optimiert für Leistungsdichte und geringe EMI-We

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Synchronous Inverting Buck-Boost Converter With Adjustable Negative Output Reference Design PDF | HTML 11.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos