PMP23278

PMP23278

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign implementiert einen Strom-über-Ethernet-(PoE)-Hochleistungsbaustein-(PD-)Aufwärtswandler mit aktiver Klemme mit Ausgängen von 12 V und 2,1 A. Ein TPS23734 PD mit integriertem Pulsweitenmodulator (PWM)-Controller bietet alle notwendigen Funktionen zur Implementierung der PoE-PD- und PWM-Steuerung für den aktiven Clamp-Aufwärtswandler. Dieses Design verwendet sekundärseitige Regelung (SSR) mit Optokoppler-Rückkopplung.

Merkmale
  • Kombinierter PD- und PWM-Controller
  • Sekundärseitige Regelung (SSR)
  • Optionaler 48-V-Adaptereingang
  • Frequenz-Dithering für verbesserte EMI
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23278.1
Vin (Min) (V) 37
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.1
Ausgangsleistung (W) 25.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT300.PDF (1823 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAO8.PDF (400 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAO7.PDF (331 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAP0.ZIP (2783 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG88.ZIP (3196 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAO9.ZIP (4205 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAO6.PDF (455 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD19534Q5A100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23734IEEE 802.3bt Typ 3 Klasse 1–4 PoE PD mit hocheffizienter DC-DC-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LIEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Class 4 PoE PD Active Clamp Forward Converter (12 V, 2.1 A) Reference Design PDF | HTML 03.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos