PMP23329

PMP23329

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign misst eine hohe Zellspannungsgenauigkeit für LiFePO4-Akkupacks mit 10 s bis 16 s. Das Referenzdesign umfasst einen hochpräzisen Batterieüberwachungsschutz, einen Gasfühler, einen sekundären Schutzbaustein und einen M0 zur Unterstützung der Programmierung und der Kommunikation mit anderen Bausteinen. Das Design überwacht jede Zellenspannung, die Akku-Pack-Spannung und den Akku-Pack-Strom, um den LiFePO4-Akkupack vor Zellüberspannung, Zellunterspannung sowie Lade- und Entladeüberstrom zu schützen. Die Anzeige prognostiziert akkurat die Kapazität und Lebensdauer des Akkupacks. Das Design verwendet eine Architektur mit Highside-N-Kanal-MOSFET (Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor) und verfügt über stark antreibende Ein- und Ausschaltfunktionen.

Merkmale
  • 3,2 V nominale Zellenspannung – 16 in Reihe
  • Ladestrom von 5 A
  • Entladestrom von 3 A
  • Getestete Schutzfunktionen: Überstromschutz für das Laden, Überstromschutz für das Entladen, Zellenunterspannungsschutz, Zellenüberspannungsschutz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23329.1
Vin (Min) (V) 3.2
Vin (Max) (V) 52
Vout (Nom) (V) 3.2
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 16
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT442.PDF (1072 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDME43.PDF (611 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME45.PDF (144 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME44.ZIP (2161 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGX5.ZIP (2744 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME42.PDF (2422 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME41.PDF (636 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterie-Ladezustandsmesser

BQ34Z100-R2 — Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry

Datenblatt: PDF | HTML
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ76952 — Batterieüberw.-/Schutzbaus. für Li-Ion-/Li-Polymer-/LiFePO4-Akkupacks, hohe Genauigk., 3 – 16 Zellen

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ77216 — Spannungs- und Temperaturschutz für 3 bis 16 Lithium-Ionen-Zellen mit internem Verzögerungstimer

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1044V — Fehlergeschützter CAN-FD-Transceiver mit Standby-Modus und Unterstützung für 1,8-V-E/A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5163 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler mit 100 V-Eingang und 0,5 A und extrem niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61 — Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole
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
* Prüfbericht Bidirectional 10s-16s Battery Pack Reference Design With Arm® Cortex® ­­­M0+ Processor PDF | HTML 28.04.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos