PMP23331

PMP23331

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wandelt einen universellen AC-Eingang in einen isolierten 12-V-, 1,5-A-Ausgang und einen isolierten 5-V-, 0,2-A-Ausgang um. Dieses Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 92,7 %. Dieses Referenzdesign enthält den UCC28781-Q1, einen Nulspannungsschaltungs-Flyback-Controller zur Minimierung der Schaltverluste, den UCC5350, einen verstärkten isolierten Gate-Treiber zur Ansteuerung des synchronen Gleichrichter-MOSFET, und den TPS629203, einen synchronen Abwärtswandler mit geringem Ruhestrom.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad von 92,7 %
  • ZVS auf der Primärseite
  • Synchrongleichrichtung zur Minimierung von Leitungsverlusten am 12-V-Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23331.1 PMP23331.2
Vin (Min) (V) 90 10
Vin (Max) (V) 265 15
Vout (Nom) (V) 12 5
Iout (Max) (A) 1.5 .2
Ausgangsleistung (W) 18 1
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC DC
Topologie Flyback- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT348.PDF (2452 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBS5.PDF (274 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBS4.PDF (186 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBS7.ZIP (80081 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGG7.ZIP (877 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBS6.PDF (1178 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBS3.PDF (332 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28781 — Flyback-Regler mit hoher Dichte und Nullspannungsschaltung (ZVS) mit integrierter SR-Steuerung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS629203 — Synchroner 0,3-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 17 V, geringe

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC5350 — Einf./verst. isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 10 A / 10 A, mit Miller-Klemme oder geteiltem Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 19-W, AC/DC Multi-Output 12-V and 5-V, ZVS Flyback Ref. Des. for Server Apps PDF | HTML 24.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos