PMP23333

PMP23333

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den LM61495 synchronen Abwärtsregler mit internen oberen und unteren Feldeffekttransistoren (FETs), der als synchroner invertierender Abwärtsaufwärtswandler konfiguriert ist. Er erzeugt einen Ausgang von -8 V, der aus einem Eingang von +12-V +/-10 % einen Dauerstrom von 2,7 A (4 A Spitze) an die Last liefern kann. Das Design basiert auf der PMP23241-Leiterplatte, einer vierlagigen Platine mit je einer Unze Kupfer für jede der vier Schichten. Die Platine misst 76,2 mm x 68,6 mm. Die Lösungsgröße beträgt ca. 17,0 x 30,5 mm ohne den Eingangsstützkondensator C1. Wenn Sie Sicherheitsbedenken haben, finden Sie unter LM61495 „Ausfall der funktionalen Sicherheit in der Zeitrate“, „Fehlermöglichkeitsverteilung“ und „Analyse des Pin-Fehlermodus“ weitere Informationen.

Merkmale
  • Sehr geringe Lösungsgröße
  • Regler enthält Integrierte FETs
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Der Regler verfügt über eine Funktion zum Spread-Spectrum-Schalten (Dithering) für eine verbesserte EMI-Leistung
  • Der Wandler erzeugt aus einer positiven Eingangsspannung eine negative Ausgangsspannung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23333.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) -8
Iout (Max) (A) -4
Ausgangsleistung (W) 32
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT324.PDF (529 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBD5.PDF (220 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBD4.PDF (151 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBD7.ZIP (745 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGD6.ZIP (602 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBD6.PDF (767 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBD3.PDF (266 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM61495 — Abwärtswandler, 10 A, optimiert für Leistungsdichte und geringe EMI-Werte
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
* Prüfbericht Synchronous Inverting Buck-Boost Converter Ref.Des. for Communications Equipment PDF | HTML 14.02.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos