PMP23342

Referenzdesign für Dual-Abwärtsmodul mit 6-A-Ausgang und 4,5-V- bis 15-V-Eingang

PMP23342

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Leistungsmodul, das 4,5 V bis 15 V in zwei 6-A-Ausgänge mit 1,8 V und 1,2 V wandelt. Das Design verwendet ein hochintegriertes Abwärts-Leistungsmodul TPSM5D1806 mit einer zweiten PI-Filterstufe, um die Welligkeit der Ausgangsspannung auf weniger als 5 mV zu minimieren.

Merkmale
  • Unabhängige duale 6-A-Ausgänge
  • Weniger als 5-mV-Ausgangsspannungswelligkeit
  • 1-MHz-Schaltfrequenz
  • Frequenzsynchronisierung mit Phasenverzögerung
  • Unabhängige Aktivierung und Power-Good für jeden Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23342.1 PMP23342.2
Vin (Min) (V) 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 15 15
Vout (Nom) (V) 1.8 1.2
Iout (Max) (A) 6 6
Ausgangsleistung (W) 10.8 7.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT338.PDF (1483 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBQ5.PDF (218 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBQ4.PDF (157 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBQ7.ZIP (862 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGG2.ZIP (172 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBQ6.PDF (557 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBQ3A.PDF (269 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM5D1806Ausgangsleistungsmodul für 4,5 bis 15 V Eingangsspannung und zwei Ausgängen mit je 6 A bzw. 1 Aus

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 4.5-V to 15-V Input, Dual 6-A Output Buck Module Reference Design PDF | HTML 11.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos