PMP23377

PMP23377

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein DC/DC-Abwärts-Aufwärtswandler mit vier Schaltern für BBU-Anwendungen (Battery Backup Unit) und strebt die Open-Rack-V3-Power-BBU-Spezifikationen des Open Compute Project® (OCP) an. Dieses Design hat eine Stromkapazität von 1,4 kW. Der Wandler arbeitet je nach VIN- und VOUT-Spannung im Abwärts-, Abwärts-Aufwärts- oder Aufwärtsmodus. Der Wandler wechselt nahtlos zwischen den einzelnen Modi. Dieses Design verwendet eine Spitzenstrommodusregelung, die ein schnelles Einschwingverhalten unter Last ermöglicht. Durch die Funktionen des LM51770 entfällt der zusätzliche Treiber für Feldeffekttransistoren.

Merkmale
  • 1,4 kW Leistung pro Phase und N Phasen können parallel geschaltet werden, um eine höhere Leistung beim Batterieentladungsvorgang zu erreichen
  • Bidirektionale Wandlung bei verschiedenen Werten von VIN – VOUT
  • Multimodusbetrieb: nahtloser Übergang von Abwärts zu Abwärts-Aufwärts und Abwärts-Aufwärts zu Aufwärts
  • Integrierter Überwacher oder Begrenzer für durchschnittlichen Eingangs- und Ausgangsstrom entweder am Eingang oder am Ausgang
  • Spitzenwirkungsgrad > 98,5 %; hoher Lastwirkungsgrad für VIN ≅ VOUT über den gesamten Ausgangsstrombereich
  • Erfüllt OCP-V3, 50-V-BBU-Leistungswandlungsfunktion
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23377.1
Vin (Min) (V) 28.6
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 50
Iout (Max) (A) 26
Ausgangsleistung (W) 1300
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Datenzentrum
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT418.PDF (610 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDW9.PDF (454 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDX1.PDF (413 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDX0.ZIP (3698 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGW0.ZIP (2368 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDW8.PDF (1503 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDW7.PDF (497 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51770 — Bidirektionaler Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich 78 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM863252 — Synchroner Abwärtsmodul, 3 bis 17 V Eingangsspannung, 3 A ECO-Modus
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
* Prüfbericht Four-Switch, Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 12.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos