PMP23389

PMP23389

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den PWM-Controller TPS7H5002-SP zur Steuerung eines synchronen Abwärtswandlers für einen nominalen 12 V-Eingang zu einem festen Ausgang bei 5,1 V mit bis zu 15 A Last. Der TPS7H6023-SP ermöglicht die Ansteuerung von GaN-FETs für ein zuverlässiges Design in raumfahrtbasierten Anwendungen. Der Ausgangsstrom wird direkt erfasst, um Telemetrie- und Überstromschutz zu gewährleisten. Dieses Design schaltet bei 750 kHz und erreicht einen Wirkungsgrad von über 93 % bei einer Ausgangswelligkeit unter 30 mV.

Merkmale
  • Nominaler 12 V DC-Eingang für raumfahrtbasierte Anwendungen
  • Bis zu 93 % Wirkungsgrad bei 5,1 V, 15 A
  • Verpackte GaN-Baugruppe
  • 750 kHz für optimierte Schalt- und thermische Leistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23389.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 5.1
Iout (Max) (A) 15
Ausgangsleistung (W) 76.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT394A.PDF (1486 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCW3A.PDF (260 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCW2A.PDF (395 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCW5A.ZIP (1297 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGO8A.ZIP (657 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCW4A.PDF (1122 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCW1A.PDF (318 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS7H5002-SP — Strahlungsf. QML-P- und QML-V-PWM-Regler, 2 MHz, m. synchroner Gleichrichtung u. Totzeiteinstellung

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM158QML-SP — Strahlungsfester Dual-Operationsverstärker, QML-V, 32 V, 700 kH

Datenblatt: PDF
Halbbrückentreiber

TPS7H6023-SP — Strahlungsfester Halbbrücken-GaN-Gate-Treiber, QML-V, 22 V

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Space-Grade 12V to 5V–15A Synchronous Buck Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 22.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos