PMP23391

PMP23391

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Vollbrückentopologie, die aus einem der Sekundärseite zugeordneten TPS7H5005-SEP besteht, der drei TPS7H6005-SEP-Halbbrücken-Gate-Treiber steuert. Die beiden der Primärseite zugeordneten Treiber arbeiten im Pulsweitenmodulationsmodus (PWM), der es dem Design ermöglicht, Nullspannungsschaltung (ZVS) bei höheren Lastbedingungen zu erreichen. Auf der Sekundärseite steuert der andere Treiber ein Paar von Sekundärgleichrichtern, um den Wandlungswirkungsgrad weiter zu verbessern. In dieser Ausführung werden Controller, Halbbrückentreiber und GaN-Feldeffekttransistoren (FETs) ausgewählt, um die Strahlungsleistung für eine geostationäre Umlaufbahn (GEO) bereitzustellen. Diese Komponenten können ausgetauscht werden, um andere Missionsspezifikationen zu erfüllen.

Merkmale
  • Strahlungsleistung der GEOKLASSE
  • Gan-FETs auf der Primär- und Sekundärseite zur Effizienzsteigerung
  • Sekundärseitiger Controller für schnelleren Regelkreis
  • < 1 % Spannungswelligkeit am Ausgang
  • Einseitige Montage, zweilagig, Leiterplatte mit 3,25 in × 5,5 in
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23391.1
Vin (Min) (V) 22
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 25
Ausgangsleistung (W) 300
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT424.PDF (1054 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDME09.PDF (551 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME11.PDF (505 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME10.ZIP (3218 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGW8.ZIP (1349 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME08.PDF (1792 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME07.PDF (600 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS7H5001-SP — Strahlungsfester PWM-Controller, QML-P und QML-V, 2 MHz, zwei Ausgänge, synchrone Gleichrichtung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

TPS7H5005-SEP — Strahlungstoleranter PWM-Controller, 2 MHz, mit zwei Ausgängen und synchroner Gleichrichtung

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

TPS7H6013-SP — Strahlungsfester Halbbrücken-GaN-Gate-Treiber, QML-V, 60 V

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

TPS7H6015-SEP — Radiation-tolerant, 60V half-bridge GaN gate driver

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

TPS7H6015-SP — Strahlungsfester Halbbrücken-GaN-Gate-Treiber, QML-P, 60 V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 300W, 12V Output ZVS Full-Bridge Converter Reference Design for 100kRad Applications PDF | HTML 14.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos