PMP23392

PMP23392

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet zwei einphasige synchrone Abwärtsregler LM5148–Q1 und vier GaN-FETs LMG3100R017, die als zweiphasiger, verschachtelter, synchroner Abwärtswandler konfiguriert sind. Der Wandler erzeugt einen geregelten 5-V-Ausgang, der einen nominalen Strom von 30A an die Last liefern kann, mit einer Spitzenstromfähigkeit von 60 A und einer Eingangsspannung zwischen 24 und 60 V (Nennspannung 48 V). Das Design basiert auf einer sechslagigen Platine mit 57 g Kupfer für jede der vier Schichten. Die Evaluierungsplatine misst 5,0 × 3,4 Zoll (127 × 86,36 mm), die tatsächliche Größe der Wandlerlösung beträgt jedoch ca. 53,5 × 52,0 mm. Diese Platine ist für einen hohen Wirkungsgrad über den gesamten Laststrombereich optimiert; dazu wird der Wandler so konfiguriert, dass er bei geringen Lasten mit Pulsfrequenzmodulation (PFM) läuft.

Merkmale
  • Kleine Lösungsgröße
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Spread-Spectrum-Taktung reduziert elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Verschachtelter Zweiphasenbetrieb reduziert Ripple-Spannungen und RMS-Ströme
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23392.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 60
Ausgangsleistung (W) 300
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT388.PDF (2036 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCN1.PDF (429 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCN0A.PDF (165 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCN3A.ZIP (3637 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGM9A.ZIP (852 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCN2.PDF (2612 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCM9A.PDF (482 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5148-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 80 V, mit extrem niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3100R017 — Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber
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
* Prüfbericht Dual-Phase Buck Converter Reference Design Using GaN FETs for 48V Automotive Applications PDF | HTML 16.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos