PMP23397

PMP23397

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den UCC28C52, der als nichtsynchroner Abwärtswandler konfiguriert ist, um einen breiten Eingangsspannungsbereich von 20 V bis 150 V in einen 12-V-Ausgang umzuwandeln, der mit 6 W belastet werden kann. Dieser Ansatz minimiert die Anzahl der erforderlichen Teile und ermöglicht so eine kompakte Lösungsgröße.

Merkmale
  • Kompakte Lösungsgröße von 1 x 1 Zoll mit einer maximalen Bauteilhöhe von 0,3 Zoll
  • Weniger als 100 mV Spitze-zu-Spitze-Welligkeitsspannung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23397.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 150
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT361.PDF (1206 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCE0.PDF (172 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCD9.PDF (310 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCE2.ZIP (690 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGL0.ZIP (713 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCE1.PDF (545 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCD8.PDF (234 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28C52 — Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 14,5-V/9-V-UVLO, 100 % Tastverhältnis
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
* Prüfbericht Wide-Input 6-W Non-synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 14.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos