PMP23420

PMP23420

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet zwei einphasige synchrone LM5148–Q1 Abwärtsregler, die als zweiphasiger, verschachtelter, synchroner Abwärtswandler konfiguriert sind.  Der Wandler erzeugt einen geregelten 5-V-Ausgang, der einen nominalen Strom von 30A an die Last liefern kann, mit einer Spitzenstromfähigkeit von 60 A und einer Eingangsspannung zwischen 24 und 60 V (Nennspannung 48 V).  Das Design basiert auf einer sechslagigen Platine mit je zwei Unzen Kupfer für jede der sechs Lagen  Die Evaluierungsplatine misst 5,2 Zoll x 3,4 Zoll (132,08 mm x 86,36 mm), die tatsächliche Größe der Wandlerlösung beträgt jedoch ca. 55 mm x 53 mm.   Diese Platine ist für einen hohen Wirkungsgrad über den gesamten Laststrombereich optimiert; dazu wird der Wandler so konfiguriert, dass er bei geringen Lasten mit Pulsfrequenzmodulation (PFM) läuft.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad         
  • Kosteneffektiv         
  • Spread-Spectrum-Taktung reduziert elektromagnetische Störungen (EMI)         
  • Verschachtelter Zweiphasenbetrieb reduziert Ripple-Spannungen und RMS-Ströme 
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23420.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 60
Ausgangsleistung (W) 300
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT384.PDF (1864 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCN6A.PDF (397 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCN5A.PDF (164 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCN8A.ZIP (3336 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGN0A.ZIP (911 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCN7A.PDF (2502 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCN4A.PDF (482 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5148-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 80 V, mit extrem niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Dual-Phase Interleaved Synchronous Buck Converter Reference Design for 48V Automotive Applications PDF | HTML 12.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos