PMP23431

PMP23431

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign realisiert mit dem Flyback-Controller UCC28730-Q1 einen isolierten 33 V-Ausgang. Das Design kann drei 100 mA-Ausgänge von einem 60 V- bis 1000 Vdc-V-Eingang liefern. Es wurde als Vorspannungsversorgung für einen Traktionsinverter mit einer für die Automobilindustrie zugelassenen Steuerung entwickelt.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Isolierte Ausgänge
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Kompakte Abmessungen dank primärseitiger Regelung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23431.1
Vin (Min) (V) 60
Vin (Max) (V) 1000
Vout (Nom) (V) 33
Iout (Max) (A) .3
Ausgangsleistung (W) 9.9
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT358.PDF (701 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCX8A.PDF (321 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCX7A.ZIP (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCY0.ZIP (2545 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGP1A.ZIP (3750 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCX9A.PDF (988 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28730-Q1Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 60V to 1000V Input, Triple Output 10W PSR Flyback PDF | HTML 10.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos