PMP23445

PMP23445

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen Abwärtswandler mit UCC28881, der einen 120 VAC-Eingang in einen 3,3 VDC-Ausgang wandelt. Die Verwendung eines gekoppelten Induktors trägt dazu bei, die Einschaltzeit zu verlängern und gleichzeitig ein extremes Wandlungsverhältnis für eine nicht isolierte Topologie zu erreichen. Wie andere Abwärts-Topologien erzeugt dieses Design eine niedrige Spannungswelligkeit bei minimaler Ausgangskapazität.

Merkmale
  • Weniger als 62 mV Spitze-Spitze-Welligkeit an geregeltem 3,3 VDC-Ausgang
  • Einseitige Leiterplattenmontage
  • Die kompakte Lösung passt auf eine Fläche von 0,75 x 1,75 Zoll
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23445.1
Vin (Min) (V) 108
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 1.65
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT379.PDF (731 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCF5.PDF (162 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCF4.PDF (311 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCF7.ZIP (1107 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGL3.ZIP (431 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCF6.PDF (384 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCF3.PDF (213 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28881700-V-Offline-Schalter mit niedrigstem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH432Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom (umgekehrte Pinb

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 120-Vac to 3.3-Vdc, 0.5-A Coupled-Inductor Buck Converter Reference Design PDF | HTML 18.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos