PMP23452

Referenzdesign für Wandler mit Eingängen von 20 V bis 60 V und zwei Ausgängen (3,3 V, 20 A und 5 V,

PMP23452

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt die Leistung für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Infotainment- und Cluster-Anwendungen in der Automobilindustrie bereit. Der Betrieb erfolgt über den gesamten Fahrzeugbereich einschließlich Batteriespannungsspitzen bis zu 60 V. Es sind zwei Ausgänge, 3,3 V und 5 V, vorhanden und für Lasten bis zu je 20 A geeignet. Das Design bietet einen Spitzenwirkungsgrad von 95,5 % mit 24 VIN und 93,9 % bei 48 VIN für den 5-V-Ausgang. Die Ergebnisse zeigen ein Unter- und Überschwingen der Ausgangsspannung von 5 % bei einem 15-A-Schritt und Dump. Der Prüfbericht enthält Betriebsdaten über den gesamten Eingangsbereich und umfasst Bode-Diagramme zur Überprüfung der Stabilität mit ausreichenden Margen, Wärmebilder und entwicklungsbegleitende leitungsgebundene Emissionsmessungen gemäß CISPR25-Grenzwerten für Klasse 5.

Merkmale
  • Hochstrom für moderne Fahrerassistenzsysteme, Infotainment- und Kombiinstrument-Anwendungen
  • Spitzenwirkungsgrad von 95,5 % mit 24 VIN und 93,9 % bei 48 VIN für den 5-V-Ausgang
  • LM5143-Q1 bietet Dual-Ausgangssteuerung und Gate-Treiber in einem einzigen integrierten Schaltkreis
  • Unter- und Überschwingen der Ausgangsspannung liegen bei 5 % für 15-A-Schritt und Dump
  • Leitungsgebundene Emissionsmessungen (entwicklungsbegleitend) gemäß den CISPR25-Grenzwerten der Klasse 5 für 48-V-Eingänge und nahezu vollständige Belastung an beiden Ausgängen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23452.1 PMP23452.2
Vin (Min) (V) 20 20
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout (Max) (A) 20 20
Ausgangsleistung (W) 66 100
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT398.PDF (2622 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDT9.PDF (906 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDU1.PDF (569 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDU0.ZIP (2181 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGV4.ZIP (4215 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDT8.PDF (3007 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDT7.PDF (771 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbleiter

LM5143A-Q1Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 65 V, mit niedrigem IQ und zwei Ausgängen f

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Automotive, 20V to 60V Input, Dual-Output (3.3V, 20A and 5V, 20A) Converter Reference Design PDF | HTML 07.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos