PMP23456

PMP23456

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen TPS25730S-Zoll-USB Type-C® Power Delivery (PD)-Controller, nur Senke, in Zusammenarbeit mit einem BQ25638 Inter-Integrated Circuit (I2C) gesteuerten Einzelzellen-Abwärtsladegerät, das als USB-Typ-C-Einzelzellen-Batterieladerdesign für tragbare persönliche elektronische Geräte konfiguriert ist. Der PD-Controller verhandelt entweder einen 5 V- und 3 A- oder 9 V- und 3 A-Vertrag vom USB-C-Eingang aus und liefert diesen an das Abwärtsladegerät, das ein geregeltes Maximum von 4,8 V für den Systemausgang und den Batterieausgang erzeugt. Die maximale Ausgangslast ist für insgesamt 3 A ausgelegt, die zwischen dem System und den Batterieausgängen bei aktivierter oder deaktivierter Ladung aufgeteilt werden kann.

Zum Konfigurieren bestimmter Einstellungen in diesem Design ist eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) erforderlich. Die GUI kann über die BQSTUDIO-Seite heruntergeladen werden.

Merkmale
  • Geringe Designgröße
  • Schaltfrequenz: 1,5 MHz
  • Option Laden aktiviert oder deaktiviert
  • I2C-Konfigurationen
  • Thermistorsensorik
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23456.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 9
Vout (Nom) (V) 4.2
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 12.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT417.PDF (912 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDI9.PDF (360 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDJ1.PDF (157 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDJ0.ZIP (1649 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGT2.ZIP (3686 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDI8.PDF (1569 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDI7.PDF (298 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25622 — I²C-gesteuertes einzelliges Abwärtsladegerät mit 3,5 A, 18 V max. Eingangsstrombegrenzung, ADC und O

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25638 — I²C-gesteuertes 1-Zellen-Abwärtsladegerät mit Eingangsspannung von 5 A und max. 18 V, NVDC-Strompfad

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25730 — Controller für USB Type-C®- und USB Power Delivery (PD) (nur Senke), keine Firmware-Entwicklung erfo

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht USB Type-C® and USB Power Delivery for 1S Li-Ion Battery Charger Reference Design PDF | HTML 06.11.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos