PMP23463

PMP23463

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert einen Halbbrücken-Resonanzwandler auf einer Leiterplatte (PCB) mit nur einer Kupferschicht, der eine Eingangsspannung von 385 V aufnimmt und einen isolierten 22,5-V-Ausgang mit einer Last von bis zu 13,5 A generiert. Dieses Design besteht aus dem Halbbrücken-LLC-Controller UCC256603 und dem Synchrongleichrichter-Controller UCC24612 und erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 95,76 %. PMP23463 erreicht eine Ausgangswelligkeit von < 1 % bei Leerlauf und eine Abweichung der Ausgangsspannung von < 3 % bei Transienten ohne Last bis hin zu Transienten mit Volllast.

Merkmale
  • Einlagige Leiterplatte
  • Maximale Bauteilhöhe von weniger als oder gleich 10 mm
  • Weniger als die Abweichung der Ausgangsspannung während des Übergangs von Nulllast zu Volllast
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23463.1
Vin (Min) (V) 350
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 22.5
Iout (Max) (A) 13.5
Ausgangsleistung (W) 303.75
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- LLC
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT397.PDF (2514 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDI1.PDF (164 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDI0.ZIP (44781 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGT0.ZIP (1320 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDH8.PDF (1057 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDH7.PDF (332 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC25660 — Wide VIN und VOUT 750 kHz LLC-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM317 — Einstellbarer linearer Spannungsregler, 1,5 A, 40 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL432 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler (umgekehrte Pinbelegung)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 300W Thin Profile LLC Reference Design PDF | HTML 29.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos