PMP23464

Referenzdesign für E-Bike-Ladegerät mit Universaleingang, 500 W, Konstantstrom und Konstantspannung

PMP23464

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Ladegerät mit Universaleingang, 71,4 V, 7 A Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV) für E-Bike-Anwendungen. Das Referenzdesign erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 92,93 % bei einem 115 V/AC-Eingang und einen Spitzenwirkungsgrad von 94,50 % bei einem 230V/AC-Eingang. Dieses Design beinhaltet Lüftersteuerung und Ladestatusanzeige basierend auf dem Ausgangsstrom. Dieses Referenzdesign verwendet die Bausteine UCC28180,UCC256603, UCC28910, und TL103W.

Merkmale
  • 94,5 % Spitzenwirkungsgrad
  • Leistungsfaktor von mehr als 0,9 bei einer Ausgangsleistung von mehr als 150 W
  • Einfache Statusanzeige
  • Automatische Lüfterregelung
  • 190mm × 100mm × 40mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23464.1 PMP23464.2 PMP23464.3
Vin (Min) (V) 90 350 100
Vin (Max) (V) 264 400 400
Vout (Nom) (V) 390 71.4 12
Iout (Max) (A) 1.3 7 .25
Ausgangsleistung (W) 507 499.8 3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC DC
Topologie Boost- PFC Half Bridge- LLC^Half Bridge- Resonant Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT400.PDF (2102 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMD34.PDF (416 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD36B.PDF (145 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD35.ZIP (99598 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGQ1.ZIP (2066 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD33.PDF (1641 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMD32A.PDF (490 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25660Wide VIN und VOUT 750 kHz LLC-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC25661-Q1Kompakter LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und IPPC für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC2818018 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA180Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMV393Universeller Zweifach-Komparator für niedrige Spannungen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TL103WZweifach-Operationsverstärker, 32 V, 900 kHz, mit interner Referenz

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Universal Input, 500W CC and CV E-Bike Charger Reference Design PDF | HTML 19.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos