PMP23468

PMP23468

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet Schutz und Stromversorgung für Audiosysteme im Automobilbereich. Der Betrieb mit einem 48 V/DC-Eingang wurde über den gesamten Ausgangsspannungsbereich getestet: 6 V/DC bis 35 V/DC. Das Design weist einen Spitzenwirkungsgrad von 97 % bei Nennlast und kein signifikantes Unter- und Überschwingen der Ausgangsspannung bei Lasttransienten zwischen 6 V/DC und 35 V/DC auf. Dieser Prüfbericht enthält Betriebsdaten für den Ausgangsspannungsbereich und die Last, einschließlich Bode-Diagrammen, Schaltwellenformen, Lasteinschwingverhalten, Start- und Abschaltwellenformen und Wärmebildern.

Merkmale
  • Kann 245 W Dauerleistung und 875 W Spitzenleistung bereitstellen
  • Variable Ausgangsspannung während des Betriebs über einen Bereich von 6 V bis 35 V
  • Das Design erfolgt mit einem einfachen zweiphasigen Wandler, der von einem einzigen Controller, dem LM5143A-Q1, gesteuert wird
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23468.1 PMP23468.2
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 54 54
Vout (Nom) (V) 6 35
Iout (Max) (A) 9 9
Ausgangsleistung (W) 54 315
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Multiphase Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT412B.PDF (2070 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDG9.PDF (317 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDH1A.PDF (212 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDH0A.ZIP (2814 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGS8A.ZIP (785 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDG8A.PDF (2043 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDG7A.PDF (406 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5143A-Q1Stapelbarer synchroner DC/DC-Abwärts-Controller, 3,5 bis 65 V, mit niedrigem IQ und zwei Ausgängen f

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74930-Q1Spannungsspitzenunterdrückung, 3 V bis 65 V, mit Schutzschalter und Überspannungsschutz für die A

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 48V Input, 875W Peak Power, Multiphase Buck Converter Reference Design for Audio Systems (Rev. B) PDF | HTML 19.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos