PMP23476

Kompaktes Referenzdesign für 6 W-Hilfsvorspannungsversorgung mit drei Ausgängen

PMP23476

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen primärseitig geregelten Flyback mit zwei nicht isolierten 12-V-Ausgängen und einem isolierten 12-V-Ausgang. Die Gesamtgröße der Vorspannungsversorgung beträgt 24,5 mm x 32 mm x 17 mm.

Merkmale
  • Primärseitige Regelung ohne Optokoppler
  • Kompakte Größe von 24,5 mm x 32 mm x 17 mm
  • Steckbare Schnittstelle
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23476.1 PMP23476.2 PMP23476.3
Vin (Min) (V) 100 100 100
Vin (Max) (V) 400 400 400
Vout (Nom) (V) 12 12 12
Iout (Max) (A) .25 .25 .01
Ausgangsleistung (W) 3 3 .12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT383.PDF (1525 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCP5.PDF (177 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCP4.PDF (156 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCP7.ZIP (954 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGN5.ZIP (486 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCP6.PDF (583 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCP3.PDF (213 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbleiter

UCC3813-4Sparsamer BICMOS 1MHz-Strommodus-PWM, energieeffizient, mit UVLO, 12,5 V/8,3 V, 50 % Tastverhältnis,

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Compact 6W, Triple Output, Auxiliary Bias Supply Reference Design PDF | HTML 04.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos