PMP23496

PMP23496

Designdateien

Überblick

Mit den Fortschritten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML) sind Unternehmensserver sehr energieintensiv geworden, da sie gleichzeitig große Mengen an Daten und Speicher verarbeiten. Die Dauerleistung jedes Server-Motherboards ist um 5 kW bis 6 kW gestiegen, gegenüber 1 kW bis 2 kW bei allgemeinen Servern. Der Formfaktor bleibt jedoch gleich, was aufgrund der höheren Leistungsdichte zu Herausforderungen beim Systemdesign führt. Die Lastamplitude, die Anstiegsrate und die Häufigkeit von transienten Lasten auf KI-Servern sind drei- bis viermal höher als auf allgemeinen Servern. Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen wurde dieses Referenzdesign mit dem Hot-Swap-Controller LM5066I entwickelt, um einen robusten und zuverlässigen Eingangs-Power-Path-Schutz in Hochleistungs-Server-Backplane-Systemen mit einer nominalen Eingangsspannung von 54 V zu ermöglichen.

Merkmale
  • Kann 150-A-RMS-Laststrom bei einer Umgebungstemperatur von 70 °C und einer nominalen Eingangsspannung von 54 V führen (Design 8,1 kW)
  • Möglichkeit der sicheren Abschaltung von neun MOSFETs (effektive CISS von 150 nF) bei einem Hot-Short-Ereignis am Ausgang
  • Unterstützt hochfrequente Lasttransienten mit schnellen Anstiegsgeschwindigkeiten und großen Amplituden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23496.1
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 150
Ausgangsleistung (W) 8100
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Hot Swap
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT405.PDF (3775 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMD44.PDF (289 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD46A.PDF (339 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD45.ZIP (3336 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGQ3.ZIP (1037 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD43.PDF (3923 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMD42A.PDF (527 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hot-Swap-Controller

LM5066IHot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit verbesserter Genauigkeit der Strom-, Spannungs- und Leistungsü

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 8kW Hot-Swap Reference Design For 48V Artificial Intelligence Servers PDF | HTML 08.08.2024
Analog Design Journal Addressing the protection challenges of 48V AI servers using hot-swap controllers PDF | HTML 05.05.2025
Analog Design Journal Optimizing signal chain cost and accuracy for isolated current sensing in energy metering PDF | HTML 30.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos