PMP23518

PMP23518

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert das Design einer Backup-Stromversorgung für Smart-Meter-Anwendungen. Der Aufwärtswandler TPS61022 hat einen erweiterten Betriebsbereich von 0,5 V und maximiert damit den Energieverbrauch des Superkondensators. Dies führt zu einer längeren Überbrückungszeit oder einem kleineren Superkondensator. Der BQ25173 bietet Konstantstromladung für den Superkondensator. Der TPS2116 ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen der Hauptstromversorgung vom TPS62932 und der Superkondensator-Backup-Quelle.

Merkmale
  • 3,6 V, 1 A Ausgang von 12 V Eingang
  • 3,6 V Überbrückungszeit, wenn 12 V entfernt wird
  • 0,5 V Minimaler Aufwärtseingang maximiert die Nutzung der Superkondensatorenergie
  • Nahtlose Umschaltung zwischen Hauptstrom und Backup-Stromversorgung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23518.1 PMP23518.2 PMP23518.3 PMP23518.4
Vin (Min) (V) 9.6 .5 3.5 3.5
Vin (Max) (V) 14.4 2 3.7 3.7
Vout (Nom) (V) 3.6 3.6 2 3.6
Iout (Max) (A) 1 1 .8 1
Ausgangsleistung (W) 3.6 3.6 1.6 3.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Boost- Synchronous Other Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT419.PDF (3109 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDR9.PDF (389 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDS1.PDF (574 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDS0.ZIP (1598 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGV0.ZIP (802 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDR8.PDF (856 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDR7.PDF (441 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25173 — Lineares 800-mA-Ladegerät für Superkondensator mit 1 bis 4 Zellen

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS61022 — 8-A-Aufwärtswandler mit äußerst niedriger 0,5-V-Eingangsspannung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62932 — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 3,8-V- bis 30-V-Eingang, 2 A, 200 kHz bis 2,2 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsmultiplexer

TPS2116 — 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer
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
* Prüfbericht 3.6V, 1A Output Smart Meter Supercapacitor Backup Power Supply Reference Design PDF | HTML 17.01.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos