PMP23552

PMP23552

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen synchronen 12-A-Abwärtswandler mit einer Ausgangsspannung von 28 V für Raumfahrtanwendungen, der mit einem Eingangsbereich von 50 V bis 150 V arbeitet. Zu den Hauptanwendungen gehören die Abwärtswandlung von Spannungen aus Solarmodulen und 120-VDC-Stromverteilungsbussen. Der TPS7H5006-SEP-PWM-Controller (Pulsweitenmodulation) steuert die Leistungsstufe mithilfe des Spannungsmodus. Der OPA4H199-SEP misst die Sensorwiderstandsspannung, was einen Schutz gegen Kurzschluss am Ausgang ermöglicht. Die einstellbare Totzeit des TPS7H6005-SEP ermöglicht die Optimierung des Timings der Schalt-MOSFETs und führt zu einem Wirkungsgrad von über 95 % bei 100-V-Eingang und über 96 % bei 50-V-Eingang. Eine 12-V-Selbstvorspannungsschaltung ist enthalten, damit die Steuerschaltungen direkt vom Ausgang versorgt werden können. Wenn eine externe 12-V-Vorspannung vorhanden ist, kann die Selbstvorspannungsschaltung entfernt werden. Dies führt zu einer höheren Effizienz.

Merkmale
  • Strahlungstolerant: TPS7H5006-SEP TID 50 krad (Si), TPS7H6005-SEP 50 krad (Si), OPA4H199-SEP 30 krad (Si) SEL, SEB, SEGR-immun bis zu 43 MeV-cm2/mg
  • Strahlungsfeste Pin-zu-Pin-Optionen: TPS7H5002-SP TID 100 krad (Si), TPS7H6005-SP 100 krad (Si), OPA4H199-SP 100 krad (Si) SEL, SEB, SEGR-immun bis zu 75 MeV-cm2/mg
  • Galliumnitrid-Feldeffekttransistor (GaN FET) in Raumfahrtqualität
  • >95 % Wirkungsgrad bei 100 VIN
  • Überstrom- und Kurzschlussschutz
  • Synchronisierbar
  • Optionale Selbstvorspannungsschaltung (höherer Wirkungsgrad mit externer Vorspannung)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23552.1
Vin (Min) (V) 50
Vin (Max) (V) 150
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 12
Ausgangsleistung (W) 336
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT434.PDF (2251 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDU4.PDF (232 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDU6.PDF (504 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDU5.ZIP (2623 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGV5.ZIP (299 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDU3.PDF (447 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDU2.PDF (425 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS7H5006-SEP — Strahlungstoleranter PWM-Controller, 2 MHz, mit synchroner Gleichrichtung und Totzeiteinstellung

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA4H199-SEP — Strahlungstoleranter Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 4,5 MHz, Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

TPS7H6005-SEP — Strahlungstoleranter GaN-Gate-Treiber, 200 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM117QML-SP — Strahlungsfester Linearregler mit einstellbarem Ausgang, QML-V, 4,2 V bis 40 V Eingang, 1,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 50VIN to 150VIN, 28V 12A Synchronous Buck Converter Reference Design for Range of Space Missions PDF | HTML 07.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos