PMP23611

PMP23611

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt die Leistung für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Infotainment- und Cluster-Anwendungen in der Automobilindustrie bereit. Der Betrieb erfolgt über den gesamten Fahrzeugbereich bis zu 60 V. Das Design weist einen Spitzenwirkungsgrad der Wandlung von 92 % bis 96 % im Bereich 20 VIN bis 60 VIN mit hoher Leistungsdichte bei 2700 mm2auf. Die Ergebnisse zeigen Informationen zur Validierung des Designs in Bezug auf Stabilität, thermisches Verhalten, Wirkungsgrad über alle Eingangsspannungen und Lastanforderungen. Außerdem werden die Ergebnisse für Über- und Unterschwingen von ca. 5 % bei einem Lasttransientenereignis von 25 % bis 75 % und bei einem Lasttransientenereignis von 50 % bis 100 % angezeigt.

Merkmale
  • Hochstrom für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Infotainment- und Cluster-Anwendungen
  • Es kommt zu einem Spitzen-Wandlungswirkungsgrad von 92 % bis 96 % im Bereich 20 VIN bis 60 VIN
  • LM5137F-Q1 erfüllt die Anforderungen der Automotive Safety Integrity Level D (ASILD) für funktionale Sicherheit
  • LMG2100 bietet eine integrierte Galliumnitrid (GaN)-Halbbrücken-Leistungsstufe, um eine höhere Leistungsdichte zu ermöglichen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23611.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 50
Ausgangsleistung (W) 250
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT221.PDF (1310 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURB34.PDF (557 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVRBR0.PDF (130 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVRBQ9.ZIP (4162 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC875.ZIP (4506 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVRBQ8.PDF (1903 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBQ7.PDF (390 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5137F-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 80 V, 100 

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2100R044 — 100-V-Halbbrücken-GaN-FET, 4,4 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz
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
* Prüfbericht 48VIN, 300W Automotive Two-Phase Buck Converter With GaN Half-Bridge Power Stage Reference Design PDF | HTML 25.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos