PMP23649

PMP23649

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein Flyback-Wandler mit hohem Wandlungsverhältnis, der einen 48-V-Eingang in einen geregelten 960-V-Ausgang umwandelt. Die einstufige Lösung erreicht eine Ausgangswelligkeit von weniger als 0,5 % bei minimaler Ausgangskapazität. Der LM5156 wird verwendet, um das nicht synchrone Design zur stromgesteuerten Regelung zu implementieren. Der RES60A500-Q1 skaliert die Ausgangsspannung auf einen sicheren Pegel für den Pulsweitenmodulations-Controller (Pulse-Width Modulation, PWM).

Merkmale
  • Flaches Design, max. 12 mm Komponentenhöhe
  • Ausgangswelligkeit von < 0,5 %
  • Einseitige Montage mit 2-lagigem Platinendesign
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23649.1
Vin (Min) (V) 46
Vin (Max) (V) 50
Vout (Nom) (V) 950
Iout (Max) (A) .045
Ausgangsleistung (W) 42.75
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- DCM
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT254.PDF (887 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMF96.PDF (187 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF98.PDF (320 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF97.ZIP (1107 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC971.ZIP (321 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF95.PDF (496 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF94.PDF (230 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5156H — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz) und Dual-Ran

Datenblatt: PDF | HTML
Abgestimmte Dünnschichtwiderstände

RES60A-Q1 — Abgestimmter 1400-V-Dünnschicht-Widerstandsteiler für die Automobilindustrie, mit festem Eingang von

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 40W, 48V-to-1kV Non-Isolated DCM Flyback Converter Reference Design PDF | HTML 25.08.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos