PMP23653

PMP23653

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine isolierte USB-C-Stromversorgung mit 25 W und 2-facher Isolierung als Maßnahme zum Patientenschutz (Means of Patient Protection, MOPP) für tragbare medizinische Geräte und handgeführte Prüfausrüstung. Der USB-C-PD-Controller TPS25730, nur Senke, bietet eine vollständige Power Delivery (PD)-Aushandlung, bei der keine Firmware-Entwicklung erforderlich ist. Der primärseitig geregelte (Primary Side Regulation, PSR) Sperrwandler-Controller LM25185 reduziert Größe, Kosten und erhöht den Wirkungsgrad, da keine Hilfswicklungen mehr erforderlich sind. Ein hoher Wirkungsgrad bei Volllast von 90,3 % wird durch den Einsatz eines synchronen Gleichrichter-Controllers UCC24612 in Verbindung mit einem synchronen Gleichrichter-MOSFET CSD18543Q3A erreicht. Das Design beinhaltet einen Planartransformator, um ein niedriges Profil und hohe Leistungsdichte zu erreichen.

Merkmale
  • Unterstützung nur für USB-C-PD-Senke (5 V, 9 V)
  • Kleiner Formfaktor (60 × 20 × 20 mm)
  • 2 x MOPP-Isolierung
  • Primärseitige Steuerung mit enger Lastausregelung
  • Synchroner Gleichrichter für hohen Wirkungsgrad (90,3 %)
  • Schutz vor Kurzschluss, Überstromversorgung und Kurzschluss gegen VBUS
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23653.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 9
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.1
Ausgangsleistung (W) 25.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT250A.PDF (1312 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMF60.ZIP (48 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF62A.ZIP (297 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF61.ZIP (4097 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC966.ZIP (1239 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF59.ZIP (895 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF53A.ZIP (271 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM25185 — Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 42 VIN, mit niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25730 — Controller für USB Type-C®- und USB Power Delivery (PD) (nur Senke), keine Firmware-Entwicklung erfo

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 25W Isolated USB-C® Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos