PMP23661

Referenzdesign für ZVS-Vollbrücke, 500 W, 12-V-Ausgang, mit Stromverdopplerwandler

PMP23661

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt einen Vollbrückentopologie dar, die aus einem der Sekundärseite zugeordneten TPS7H5005-SEP besteht, der drei TPS7H6005-SEP-Halbbrücken-Gate-Treiber steuert. Die beiden der Primärseite zugeordneten Treiber arbeiten im PWM-Modus, der es dem Design ermöglicht, Nullspannungsschaltung (Zero-Voltage Switching, ZVS) bei Bedingungen mit höheren Lasten zu erreichen. Auf der Sekundärseite steuert der andere Treiber ein Paar von Sekundärgleichrichtern in einer Stromverdopplerkonfiguration, um den Wandlungswirkungsgrad weiter zu verbessern. In dieser Ausführung werden Controller, Halbbrückentreiber und GaN-Feldeffekttransistoren (FET) ausgewählt, um die Strahlungsleistung für eine geostationäre Umlaufbahn (GEO) bereitzustellen. Diese Komponenten können ausgetauscht werden, um andere Missionsspezifikationen zu erfüllen.

Merkmale
  • Stromverdopplerausgangskonfiguration
  • < 1 % Spannungswelligkeit am Ausgang
  • > 90 % Wirkungsgrad bei Volllast über Eingangsspannung
  • Sekundärseitiger Controller für schnelleren Regelkreis
  • Strahlungsleistung der GEOKLASSE
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23661.1
Vin (Min) (V) 70
Vin (Max) (V) 110
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 42
Ausgangsleistung (W) 504
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT252.PDF (1252 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMF76.PDF (486 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF78.PDF (228 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF77.ZIP (3005 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC969.ZIP (1181 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF75.PDF (2434 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF74.PDF (619 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS7H5005-SEPStrahlungstoleranter PWM-Controller, 2 MHz, mit zwei Ausgängen und synchroner Gleichrichtung

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

TPS7H6005-SEPStrahlungstoleranter GaN-Gate-Treiber, 200 V

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 500W, 12V Output ZVS Full-Bridge with Current-Doubler Converter Reference Design for 100kRad Applications PDF | HTML 19.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos