PMP23680

PMP23680

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet vier synchrone LMG708B0-Q1-Abwärtsregler, die als vierphasige, verschachtelte, synchrone Abwärtswandler konfiguriert sind. Der Wandler erzeugt einen geregelten 5-V-Ausgang aus einem nominalen 48-V-Eingang und verkraftet einen maximalen Strom von bis zu 80 A bei 20 A pro Phase. Der LMG708B0-Q1 bietet integriertes Schalten mit Galliumnitrid-(GaN)-Feldeffekttransistoren (Field-Effect Transistors, FETs).

Merkmale
  • Design mit hoher Leistungsdichte
  • Spitzen-Wandlungswirkungsgrad von 94 % bis 96 % im Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 60 V
  • Vierphasige integrierte Schaltregler für kleine Designgrößen
  • Der LMG708B0-Q1 verfügt über eine doppelseitige Kühlfunktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT243.PDF (1324 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEW6.PDF (421 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEW8.PDF (223 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEW7.ZIP (4798 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC948.ZIP (1731 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEW5.PDF (2978 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEW4.PDF (672 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 48VIN, 5VOUT, 400W Four-Phase Buck Converter With Integrated GaN Reference Design PDF | HTML 18.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos