PMP30026

PMP30026

Designdateien

Überblick

Ein quasiresonanter primärseitig geregelter isolierter Flyback wird verwendet, um 12 V bei 1 A aus einer universellen Eingangsspannung (90 V AC bis 264 V AC) bereitzustellen. Der Wandler verwendet keinen Optokoppler und regelt die Ausgangsspannung durch Erfassung der Hilfswicklung auf der Primärseite. Ein Eingangsspitzendetektor wird zur Erfassung der Eingangswechselspannung verwendet und liefert eine äquivalente Spannung von 1/100 AC RMS mit einer Genauigkeit von +/5 %.

Merkmale
  • Einfacher isolierter PSR-Flyback-Wandler mit integriertem 700 V-FET
  • Kompakte Lösung („L“-förmige Leiterplatte) liefert 12 W mit einem nahezu flachen Wirkungsgrad von Lasten von 50 mA bis 1 A (75 % bis 84 %)
  • Die optolose Topologie erhöht die Zuverlässigkeit der Stromversorgung
  • Gute Ausgangsspannungsregelung gegenüber Last: +/-5 % im gesamten Temperaturbereich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30026.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBS7.PDF (1258 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLN8.PDF (950 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLN7.PDF (129 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLO0.ZIP (539 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC54.ZIP (31 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLN9.PDF (548 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLN6.PDF (261 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28911700-V-Flyback-Schalter mit Konstantspannungs, Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TS321Ein-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 800 kHz
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
* Prüfbericht PMP30026 Test Results 05.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos