PMP30082

PMP30082

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP30082 zeigt eine zweistufige Stromversorgung. Die erste Stufe ist eine Fly-Buck-Topologie, die einen Eingang von 48 V–72 V in eine primäre Ausgangsspannung von 12 V bei einem maximalen Laststrom von 250 mA und in eine isolierte sekundäre Ausgangsspannung von 24 V bei einem Laststrom von 160 mA wandelt. Zwei Abwärtswandler sind mit der primären 12-V-Schiene verbunden. Einer erzeugt 5 V bei 400 mA Laststrom, der andere 3,3 V bei 100 mA Laststrom.

Merkmale
  • Entwickelt und geprüft
  • Nicht-isolierte und isolierte Schienen mit einer Primärstufe
  • Primärseitig geregelter isolierter Ausgang
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Kompakte Abmessungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30082.1 PMP30082.2 PMP30082.3 PMP30082.4
Vin (Min) (V) 48 48 12 12
Vin (Max) (V) 72 72 12 12
Vout (Nom) (V) 12 24 5 3.3
Iout (Max) (A) .25 .16 .4 .1
Ausgangsleistung (W) 3 3.84 2 .33
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC54.PDF (731 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRN37.PDF (102 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRN36.PDF (125 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRN39.ZIP (471 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCI0.ZIP (33 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRN38.PDF (169 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRN35.PDF (313 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR23610 — SIMPLE SWITCHER-Synchroner Abwärts-Spannungswandler 36 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62125 — Abwärtswandler, 3-17 V, 300 mA, mit Einstellmöglichkeit für Aktivierungsschwellenwert und Hysterese
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
* Prüfbericht PMP30082 Test Results 08.08.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos