PMP30092

PMP30092

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP30092 verwendet den quasiresonanten Flyback-Wandler UCC28633 zur Erzeugung eines isolierten Ausgangs (27 V bei 6 A). UCC28633 arbeitet sowohl im CCM (Continuous Conduction Mode) als auch im DCM (Discontinuous Conduction Mode). Die primärseitige Regelung macht einen Optokoppler überflüssig und reduziert die Gesamtanzahl der Komponenten. Der sekundärseitige Wake-up-Controller UCC24650 ermöglicht ein hervorragendes Einschwingverhalten unter Last und einen geringen Standby-Stromverbrauch.

Merkmale
  • Großer AC-Eingangsbereich (85 VAC–264 VAC)
  • Niedriger Standby-Stromverbrauch.
  • Ausgezeichnete Transientenleistung
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30092.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 27
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 162
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- CCM
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCK0.PDF (1212 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROK9.PDF (300 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROK8.PDF (142 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROL1.ZIP (537 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCV6.ZIP (40 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROL0.PDF (309 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROK7.PDF (130 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24650 — 200-V-Wake-up-Monitor für schnelle transiente primärseitige Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28633 — Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR, Peak-Power-Modus, X-Cap-Entladung, einstellbarer CC-Grenze
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
* Prüfbericht PMP30092 Test Results 04.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos